Skip to main content
Logo print

Clemă pentru tub IRL Ø16 - cenușiu - tip de fixare cu cuie Pulsa 700E

Legrand

Clemă pentru tub IRL Ø16 - cenușiu - tip de fixare cu cuie Pulsa 700E

REF. 031370 EAN. 3245060313708
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Nominal diameter 16 mm
Number of cables/conduits 1
With distance to the wall Yes
Model Single-lobe clamp
Type of fastening Screw hole
Material Plastic
Surface protection Untreated
Halogen free No
UV resistant No
Suitable in fire resistance areas No
Plastic sheathed No