![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031371-LEGRAND-1000.jpg)
Clemă pentru tub IRL Ø20 - cenușiu - tip de fixare cu cuie Pulsa 700E
Legrand
Clemă pentru tub IRL Ø20 - cenușiu - tip de fixare cu cuie Pulsa 700E
REF. 031371
EAN.
3245060313715
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal diameter | 20 mm |
---|---|
Number of cables/conduits | 1 |
With distance to the wall | Yes |
Model | Single-lobe clamp |
Type of fastening | Screw hole |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Halogen free | No |
UV resistant | No |
Suitable in fire resistance areas | No |
Plastic sheathed | No |