![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031363-LEGRAND-1000.jpg)
Clemă pentru tub IRL Ø32 - cenușiu
Legrand
Clemă pentru tub IRL Ø32 - cenușiu
REF. 031363
EAN.
3245060313630
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal diameter | 32 mm |
---|---|
Diameter | 28.3-32 mm |
Number of cables/conduits | 1 |
With distance to the wall | Yes |
Model | Single-lobe clamp |
Type of fastening | Screw hole |
Material | Plastic |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Halogen free | No |
UV resistant | No |
Suitable in fire resistance areas | No |
Plastic sheathed | No |
Documentație
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE