Clemă pentru tuburi IRL Ø16 - cenușiu
Legrand
Clemă pentru tuburi IRL Ø16 - cenușiu
REF. 031360
EAN.
3245060313609
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal diameter | 16 mm |
---|---|
Diameter | 15-16 mm |
Number of cables/conduits | 1 |
With distance to the wall | Yes |
Model | Single-lobe clamp |
Type of fastening | Screw hole |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Halogen free | No |
---|---|
UV resistant | No |
Suitable in fire resistance areas | No |
Plastic sheathed | No |
Colour | Grey |
Width | 26 mm |
Height | 25 mm |
Depth | 15 mm |
Documentație
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE