![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037531-WEB-R.jpg)
Cleme de blindaj Viking 3 - pentru cablu Ø diametru 4 - 13.5 mm
Legrand
Cleme de blindaj Viking 3 - pentru cablu Ø diametru 4 - 13.5 mm
REF. 037531
EAN.
3245060375317
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Permitted cable diameter | 4-13.5 mm |
---|---|
Mounting method | Rail-/direct mounting |
Type of electric connection | Spring connection |
Width | 20 mm |
Height | 31.4 mm |
---|---|
Operating temperature | -5-40 °C |
Explosion-tested version 'Ex e' | Yes |