![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037513-LEGRAND-1000.jpg)
Cleme de capat cu blocare - pas 12 mm - pentru sina simetrica si asimetrica
Viking 3
Legrand
Cleme de capat cu blocare - pas 12 mm - pentru sina simetrica si asimetrica
REF. 037513
EAN.
3245060375133
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Colour | Grey |
---|---|
Mounting method | DIN rail (top hat rail)/G-rail TH35/G32 |
Type of latching | Screwable |
Material | Plastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
---|---|
Width | 12 mm |
Height | 38.8 mm |
Depth | 49.7 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE