Cleme de capat cu blocare - pas 6 mm, automat - fixare prin clipsare - pentru sina simetrica
Viking 3
Legrand
Cleme de capat cu blocare - pas 6 mm, automat - fixare prin clipsare - pentru sina simetrica
REF. 037510
EAN.
3245060375102
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Colour | Grey |
---|---|
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Type of latching | Screwless |
Material | Plastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
---|---|
Width | 6 mm |
Height | 46.4 mm |
Depth | 52.7 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE