![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037511-LEGRAND-1000.jpg)
Cleme de capat cu blocare - pas 8 mm - pentru sina simetrica
Viking 3
Legrand
Cleme de capat cu blocare - pas 8 mm - pentru sina simetrica
REF. 037511
EAN.
3245060375119
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Colour | Grey |
---|---|
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Type of latching | Screwable |
Material | Plastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
---|---|
Width | 8 mm |
Height | 31.8 mm |
Depth | 48.4 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE