![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037697-LEGRAND-1000.jpg)
Cleste multifunctional Starfix S
Starfix
Legrand
Cleste multifunctional Starfix S
REF. 037697
EAN.
3245060376970
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for | Cable end sleeves |
---|---|
Compression shape | Arbour clamping |
Cross section | 0.5-2.5 mm² |
AWG-range | 13-20 |
Length | 180 mm |
With locking device (for mechanical tools) | No |
---|---|
Construction/operation | Mechanical |
Inserts exchangeable | No |
Number of included inserts | 1 |
With automatic return | Yes |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE