![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037606-LEGRAND-1000.jpg)
Cleste pentru sertizat cu strângere în 4 puncte - pentru papuci cu sectiunea de la 0.25 la 6 mm²
Starfix
Legrand
Cleste pentru sertizat cu strângere în 4 puncte - pentru papuci cu sectiunea de la 0.25 la 6 mm²
REF. 037606
EAN.
3245060376062
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for | Cable end sleeves |
---|---|
Compression shape | Square compression |
Cross section | 0.14-10 mm² |
AWG-range | 8-26 |
Length | 176 mm |
With locking device (for mechanical tools) | Yes |
Construction/operation | Mechanical |
---|---|
Inserts exchangeable | No |
Number of included inserts | 0 |
With automatic return | Yes |
Compression force | 0.8-2 kN |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE