![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037608-WEB-R.jpg)
Cleste pentru sertizat - pentru papuci cu sectiunea de 0.25/0.34 mm²
Starfix
Legrand
Cleste pentru sertizat - pentru papuci cu sectiunea de 0.25/0.34 mm²
REF. 037608
EAN.
3245060376086
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for | Cable end sleeves |
---|---|
Compression shape | Arbour clamping |
Cross section | 0.25-0.34 mm² |
AWG-range | 22-23 |
Length | 204 mm |
With locking device (for mechanical tools) | No |
---|---|
Construction/operation | Mechanical |
Inserts exchangeable | No |
Number of included inserts | 1 |
With automatic return | Yes |