![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-098499-WEB-R.jpg)
CLEȘTI COLSON
Legrand
CLEȘTI COLSON
REF. 098499
EAN.
3245060984991
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material cable tie | Plastic |
---|---|
Width cable tie | 6-9 mm |
Tensioning strength | Manual |
Material tool | Metal |
Property | Manual clipping |
---|---|
Width | 25 mm |
Height | 105 mm |
Depth | 200 mm |