![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031905-LEGRAND-1000.jpg)
Clipsotube extensibil pentru tub IRL Ø16 și 20 - cenușiu RAL 4035
Legrand
Clipsotube extensibil pentru tub IRL Ø16 și 20 - cenușiu RAL 4035
REF. 031905
EAN.
3245060319052
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal diameter | 16 mm |
---|---|
Diameter | 16-20 mm |
Number of cables/conduits | 1 |
With distance to the wall | Yes |
Model | Single-lobe clamp |
Type of fastening | Screw hole |
Material | Plastic |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Halogen free | No |
UV resistant | No |
Suitable in fire resistance areas | No |
Plastic sheathed | No |
Documentație
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE