![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-07305-WEB-R.jpg)
CLIPSOTUB.EXT.16/20 T.NIS.100
Legrand
CLIPSOTUB.EXT.16/20 T.NIS.100
REF. 07305
EAN.
3414971493711
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Diameter | 16-20 mm |
---|---|
Model | Closed |
Type of fastening | Screw hole |
Material | Plastic |
Surface protection | Other |
Halogen free | No |
---|---|
UV resistant | No |
Suitable in fire resistance areas | No |
Plastic sheathed | Yes |