CLIPSOTUB.EXT.20/25 T.SABL.100
Legrand
CLIPSOTUB.EXT.20/25 T.SABL.100
REF. 07311
EAN.
3414971495845
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Diameter | 20-25 mm |
---|---|
Model | Closed |
Type of fastening | Screw hole |
Material | Plastic |
Surface protection | Other |
Halogen free | No |
---|---|
UV resistant | No |
Suitable in fire resistance areas | No |
Plastic sheathed | Yes |