Skip to main content
Logo print

Cofret complet modular XL³ 160 - 4 randuri - 96 module

Legrand

Cofret complet modular XL³ 160 - 4 randuri - 96 module

REF. 020014 EAN. 3245060200145
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Mounting method Flush-mounted
Number of rows 4
Width in number of modular spacings 24
Type of covering Optional
Cover model With notch
Transparent cover/door No
With lock No
Housing material Steel
Built-in depth 140 mm
Inner depth 93 mm
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible No
EMC-version No
Colour Grey
RAL-number 7035
Degree of protection (IP) IP43
Height 750 mm
Width 575 mm
Depth 100 mm

Documentație

5 documente
Manual de instrucțiuni
F3827E.pdf pdf (2.39 Mo)
Document workshop
Fișă tehnică
F00248EN-00.pdf pdf (0.72 Mo)
Manual de instrucțiuni
F3827D-03.pdf pdf (3.5 Mo)
Ghid tehnic