![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020005-WEB-R.jpg)
Cofret complet modular XL³ 160 - 5 randuri - 900x575x147 mm
XL³ 160
Legrand
Cofret complet modular XL³ 160 - 5 randuri - 900x575x147 mm
REF. 020005
EAN.
3245060200053
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 5 |
Width in number of modular spacings | 24 |
Type of covering | Optional |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
With lock | No |
Housing material | Steel |
Built-in depth | 170 mm |
Inner depth | 115 mm |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Height | 900 mm |
Width | 575 mm |
Depth | 147 mm |
Documentație
4 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
Ghid tehnic
1 document
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE