Cofret distribuție încastrat XL³ 160 - întregul spațiu modular dedicat - 4 rânduri
Legrand
Cofret distribuție încastrat XL³ 160 - întregul spațiu modular dedicat - 4 rânduri
REF. 020026
EAN.
3245060200268
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Number of rows | 5 |
Width in number of modular spacings | 24 |
Type of covering | Optional |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
With lock | Yes |
Housing material | Steel |
Built-in depth | 140 mm |
Inner depth | 93 mm |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | Yes |
Extension possible | No |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Height | 900 mm |
Width | 575 mm |
Depth | 100 mm |
Documentație
5 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
Document workshop
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE