![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036261-LEGRAND-1000.jpg)
Cofret Marina - poliester - IP 66 - IK 10 - 820x510x300 mm
Marina
Legrand
Cofret Marina - poliester - IP 66 - IK 10 - 820x510x300 mm
REF. 036261
EAN.
3245060362614
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
With lock | Yes |
Height | 800 mm |
Width | 600 mm |
Depth | 300 mm |
Built-in depth | 305 mm |
Inner depth | 261 mm |
Material plate thickness cabinet | 3.5 mm |
Material plate thickness door/cover | 4 mm |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Number of openings for flange plates | 0 |
Extension possible | No |
Housing material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
With mounting plate | No |
Suitable for outdoor use | Yes |
Suitable for lightning protection | Yes |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Protection class | II |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Circuit integrity | None |
Documentație
3 documente
Ghid tehnic
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
2 documente
Autocad 3D
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE