![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Cofret pentru MPX³ 32H si 32MA - IP 65 - cu maner rotativ galben/rosu
MPX3
Legrand
Cofret pentru MPX³ 32H si 32MA - IP 65 - cu maner rotativ galben/rosu
REF. 417480
EAN.
3414970397461
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Housing material | Plastic |
---|---|
Width | 150 mm |
Height | 220 mm |
Depth | 100 mm |
With transparent cover | No |
Suitable for emergency stop | No |
---|---|
Model | Surface mounting |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | 2 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Documentație
1 document
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE