Skip to main content
Logo print

Cofret pentru MPX³ 32H si 32MA - IP 65 - cu maner rotativ negru

MPX3 Legrand

Cofret pentru MPX³ 32H si 32MA - IP 65 - cu maner rotativ negru

REF. 417481 EAN. 3414970397485
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Housing material Plastic
Width 150 mm
Height 220 mm
Depth 100 mm
With transparent cover No
Suitable for emergency stop No
Model Surface mounting
Degree of protection (IP) IP40
Degree of protection (NEMA) 2
Degree of impact strength (IK) IK07

Documentație

1 document