![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-034021-WEB-R.jpg)
Cofret turnat -IP40-3- 100x80x36 - conține bornele 6-10-16 mm²
Legrand
Cofret turnat -IP40-3- 100x80x36 - conține bornele 6-10-16 mm²
REF. 034021
EAN.
3245060340216
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Clamps | Other |
Connection system | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9010 |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Device width | 100 mm |
Device height | 80 mm |
Device depth | 36 mm |
Antimicrobial treatment | No |