![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034022-LEGRAND-1000.jpg)
Cofret turnat -IP40-3- 118x92x45 - conține bornele 6-10-16-25-35 mm²
Legrand
Cofret turnat -IP40-3- 118x92x45 - conține bornele 6-10-16-25-35 mm²
REF. 034022
EAN.
3245060340223
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Clamps | Other |
Connection system | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9010 |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Device width | 118 mm |
Device height | 92 mm |
Device depth | 45 mm |
Antimicrobial treatment | No |