Skip to main content
Logo print

Cofret XL3 160 complet modulare - cu spatiu pentru DPX 160 - 6 randuri - 1050x575x147

Legrand

Cofret XL3 160 complet modulare - cu spatiu pentru DPX 160 - 6 randuri - 1050x575x147

REF. 020046 EAN. 3245060200466
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Mounting method Surface mounted
Number of rows 5
Width in number of modular spacings 24
Type of covering Optional
Cover model With notch
Transparent cover/door No
With lock No
Housing material Steel
Built-in depth 170 mm
Inner depth 93 mm
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour Grey
RAL-number 7035
Degree of protection (IP) IP43
Height 900 mm
Width 575 mm
Depth 147 mm

Documentație

4 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
F3399E.pdf pdf (2.46 Mo)
Fișă tehnică
F00246EN-02.pdf pdf (0.53 Mo)
Ghid tehnic