![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020056_pw_141888.jpg)
Cofret XL3 160 electroizolant - 6 randuri - 1050x575x147
Legrand
Cofret XL3 160 electroizolant - 6 randuri - 1050x575x147
REF. 020056
EAN.
3245060200565
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 6 |
Width in number of modular spacings | 24 |
Type of covering | Door |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
With lock | Yes |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 170 mm |
Inner depth | 115 mm |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Height | 1050 mm |
Width | 575 mm |
Depth | 147 mm |
Documentație
4 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE