![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020401-LEGRAND-1000.jpg)
Cofret XL³ 800 - IP 43 - 24 module pe rand - 1050x660x230 mm
Legrand
Cofret XL³ 800 - IP 43 - 24 module pe rand - 1050x660x230 mm
REF. 020401
EAN.
3245060204013
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 660 mm |
---|---|
Height | 1050 mm |
Depth | 230 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | Yes |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 2 |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Documentație
5 documente
Document workshop
Document workshop
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
Ghid tehnic
4 documente
Acord
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE