Skip to main content
Logo print

Cofret XL³ 800 - IP 43 - 36/24 module pe rand - 1250x910x230 mm

Legrand

Cofret XL³ 800 - IP 43 - 36/24 module pe rand - 1250x910x230 mm

REF. 020407 EAN. 3245060204075
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 910 mm
Height 1250 mm
Depth 230 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With mounting plate No
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
Number of doors 1
With glazed door Yes
With ventilation door No
With rear door No
Number of locks 2
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of impact strength (IK) IK08
Degree of protection (IP) IP43
Degree of protection (NEMA) Other

Documentație

5 documente
Document workshop
Document workshop
Manual de instrucțiuni
E6945E-04.pdf pdf (2.76 Mo)
Fișă tehnică
F00252EN-01.pdf pdf (0.51 Mo)
Ghid tehnic
4 documente
Acord
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)