![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-07782-WEB-R.jpg)
COLIER EMB.ALB D16/32BTE100
Legrand
COLIER EMB.ALB D16/32BTE100
REF. 07782
EAN.
3414971492448
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Diameter | 16-32 mm |
---|---|
Model | Closed |
Type of fastening | Screw hole |
Material | Plastic |
Surface protection | Other |
Halogen free | No |
---|---|
UV resistant | No |
Suitable in fire resistance areas | No |
Plastic sheathed | Yes |