![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-09973-WEB-R.jpg)
COLIER FIX.MRL A.ZING D32 P10
Legrand
COLIER FIX.MRL A.ZING D32 P10
REF. 09973
EAN.
3414971492554
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal diameter | 32 mm |
---|---|
Model | Closed |
Type of fastening | Screw hole |
Material | Zinc |
Material quality | Stainless steel 304 (V2A) |
Surface protection | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
UV resistant | No |
Suitable in fire resistance areas | Yes |
Plastic sheathed | No |