![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031929-LEGRAND-1000.jpg)
Coliere Colson negre rezistente la radiatiile UV Colson - dantura interioara - l. 7.6 mm - L. 194 mm - negru
Colson™
Legrand
Coliere Colson negre rezistente la radiatiile UV Colson - dantura interioara - l. 7.6 mm - L. 194 mm - negru
REF. 031929
EAN.
3245060319298
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Band width | 7.6 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 194 mm |
Tie thickness | 1.5 mm |
Min. tensile strength | 450 N |
Operating temperature | -25-60 °C |
Mounting temperature | 0-40 °C |
Model | Internal toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | Yes |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
Transparent | No |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | None |
UL approval | No |
Documentație
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE