Coliere de culoare neagra - latime 9 mm - lungime 810 mm - blister 100 bucati
Colring™ equipment cable ties
Legrand
Coliere de culoare neagra - latime 9 mm - lungime 810 mm - blister 100 bucati
REF. 032027
EAN.
3245060320270
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Band width | 9 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 810 mm |
Tie thickness | 2 mm |
Min. tensile strength | 770 N |
Operating temperature | -15-85 °C |
Mounting temperature | 0-40 °C |
Model | Internal toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | Yes |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
Transparent | No |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | None |
UL approval | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE