Coliere incolore - latime 4.6 mm - lungime 360 mm - blister 100 bucati
Colring™ equipment cable ties
Legrand
Coliere incolore - latime 4.6 mm - lungime 360 mm - blister 100 bucati
REF. 032044
EAN.
3245060320447
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Band width | 4.6 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 360 mm |
Tie thickness | 1.5 mm |
Min. tensile strength | 220 N |
Operating temperature | -40-75 °C |
Mounting temperature | -10-40 °C |
Model | Internal toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | No |
Halogen free | Yes |
Colour | Colourless |
Transparent | Yes |
Fluorescent | No |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | None |
UL approval | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE