Skip to main content
Logo print

Coliere incolore - latime 9 mm - lungime 710 mm - blister 50 bucati

Colring™ equipment cable ties Legrand

Coliere incolore - latime 9 mm - lungime 710 mm - blister 50 bucati

REF. 032046 EAN. 3245060320461
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Band width 9 mm
Length belt/tape/tie 762 mm
Tie thickness 2 mm
Min. tensile strength 770 N
Operating temperature -15-75 °C
Mounting temperature -10-40 °C
Model Internal toothing
Band closure Plastic lip/-cam
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
UV-stable according to ASTM D6779 No
Halogen free Yes
Colour Colourless
Transparent Yes
Fluorescent No
Text strip None
Solvable fastener No
Type of fastening None
UL approval Yes

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00280EN-08.pdf pdf (0.62 Mo)
2 documente
Acord
Profilul de mediu
LGRP-00897-V01.03-EN.pdf pdf (0.56 Mo)