![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653031-WEB-L.jpg)
Coloană cu fixare directă 2 compartimente 2,67m Aluminiu
Columns & Mini Columns LG
Legrand
Coloană cu fixare directă 2 compartimente 2,67m Aluminiu
REF. 653031
EAN.
3414971194847
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Pillar shape | Oval |
---|---|
Model | Double-sided |
Prewired | No |
Adjustable | Yes |
Height levelling | 1280 mm |
Column height | 2770-4050 mm |
Number of usable covers | 2 |
Cover width | 45 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for floor mounting | Yes |
Cable entry | Top/bottom |
Through-going profile | No |
---|---|
Material installation column | Aluminium |
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Anodised |
Colour column | Other |
Material cover | Aluminium |
Material quality cover | Other |
Material cover halogen free | Yes |
Cover surface | Anodised |
Colour top cover | Other |
Number of partitions | 1 |
Useful cross section | 6220 mm² |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
15 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE