Skip to main content
Logo print

Coloană cu fixare directă 2 compartimente 3,92m Aluminiu

Columns & Mini Columns LG Legrand

Coloană cu fixare directă 2 compartimente 3,92m Aluminiu

REF. 653034 EAN. 3414971194878
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Pillar shape Oval
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable Yes
Height levelling 1280 mm
Column height 4020-5300 mm
Number of usable covers 2
Cover width 45 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting Yes
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Top/bottom
Through-going profile No
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Anodised
Colour column Other
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free Yes
Cover surface Anodised
Colour top cover Other
Number of partitions 1
Useful cross section 6220 mm²

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE10474AA-02.pdf pdf (3.28 Mo)
Fișă tehnică
F02560EN_06.pdf pdf (6.92 Mo)
15 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
3D_LG-653034.stp ifc (26.67 Mo)
Fișier BIM
Fișier BIM
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)