Skip to main content
Logo print

Coloană cu fixare directă 4 compartimente 3,3m Negru

Columns & Mini Columns LG Legrand

Coloană cu fixare directă 4 compartimente 3,3m Negru

REF. 653052 EAN. 3414971194977
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable Yes
Height levelling 2700 mm
Column height 680-3380 mm
Number of usable covers 4
Cover width 45 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting Yes
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Atop
Through-going profile No
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Other
Colour column Black
RAL-number column 9005
Material cover Plastic
Material quality cover Polyvinyl chloride (PVC)
Material cover halogen free No
Cover surface Untreated
Colour top cover Black
RAL-number cover 9017
Number of partitions 4
Useful cross section 11040 mm²

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE10475AA-02.pdf pdf (2.81 Mo)
Fișă tehnică
F02560EN_06.pdf pdf (6.92 Mo)
15 documente
Fișier BIM
Autocad 3D
3D_LG-653052.stp ifc (19.22 Mo)
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01504-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)