Skip to main content
Logo print

Coloană mobilă cu fixare directă 1 compartiment 2m Aluminiu

Columns & Mini Columns LG Legrand

Coloană mobilă cu fixare directă 1 compartiment 2m Aluminiu

REF. 653007 EAN. 3414971194656
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable No
Height levelling 0 mm
Column height 2000-2000 mm
Number of usable covers 2
Cover width 45 mm
Type of fastening Stand (base)
Place variable Yes
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting No
Cable entry Atop
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Anodised
Colour column Other
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free Yes
Cover surface Other
Colour top cover Other
Number of partitions 0
Useful cross section 2880 mm²

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE10476AA-02.pdf pdf (4.48 Mo)
Fișă tehnică
F02560EN_06.pdf pdf (6.92 Mo)
15 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
3D_LG-653007.stp ifc (46.97 Mo)
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM