Skip to main content
Logo print

Coloană mobilă cu fixare directă 2 compartimente 2m Alb

Columns & Mini Columns LG Legrand

Coloană mobilă cu fixare directă 2 compartimente 2m Alb

REF. 653026 EAN. 3414971194793
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Pillar shape Oval
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable No
Height levelling 0 mm
Column height 2000-2000 mm
Number of usable covers 2
Cover width 45 mm
Type of fastening Stand (base)
Place variable Yes
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting No
Cable entry Atop
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Other
Colour column White
RAL-number column 9003
Material cover Plastic
Material quality cover Polyvinyl chloride (PVC)
Material cover halogen free No
Cover surface Untreated
Colour top cover White
RAL-number cover 9003
Number of partitions 1
Useful cross section 6220 mm²

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE10476AA-02.pdf pdf (4.48 Mo)
Fișă tehnică
F02560EN_06.pdf pdf (6.92 Mo)
15 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
3D_LG-653026.stp ifc (47.56 Mo)
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM