![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4652M2-WEB-R.jpg)
Comandă capabilă să gestioneze 1 sau 2 funcții între lumini, storuri și scenarii LIVING NOW
LIVING NOW - MyHOME_Up
Bticino
Comandă capabilă să gestioneze 1 sau 2 funcții între lumini, storuri și scenarii LIVING NOW
REF. K4652M2
EAN.
8005543615157
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of actuation points | 2 |
Number of buttons | 2 |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
With display | No |
Material | Other |
Material quality | Other |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 9011 |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | Other |
---|---|
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 18 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Frequency | 0-0 Hz |
Standby consumption | 5 mA |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | No |
Addressable | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
With voice command | Yes |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
Connectable by Internet box | Yes |
Product use function | Control & command systems |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
2 documente
Profilul de mediu
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE