Skip to main content
Logo print

Comanda de la distanta pentru dispozitive cu 1 modul - 230 V~ - standard

DX3 Legrand

Comanda de la distanta pentru dispozitive cu 1 modul - 230 V~ - standard

REF. 406291 EAN. 3245064062916
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Device fitting Universal
Function Remote turn-on switch
Width in number of modular spacings 1
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 0
Number of fault-signal switches 0
Rated voltage 230 V
Voltage type AC/DC
With auto test for earth leakage function No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) 4
Suitable for max. current main contact unit 63 A
Width 34.9 mm
Height 98.8 mm
Depth 74.3 mm

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F01285EN-02.pdf pdf (0.84 Mo)
Manual de instrucțiuni
N0264H.pdf pdf (2.53 Mo)
1 document
Autocad 3D
406291.dwg dwg (0.11 Mo)