![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406292-LEGRAND-1000.jpg)
Comanda de la distanta pentru dispozitive cu 1.5 module - 230 V~ - standard
Legrand
Comanda de la distanta pentru dispozitive cu 1.5 module - 230 V~ - standard
REF. 406292
EAN.
3414970310033
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Device fitting | Universal |
---|---|
Function | Remote turn-on switch |
Width in number of modular spacings | 2 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated voltage | 230 V |
Voltage type | AC/DC |
---|---|
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 125 A |
Width | 88.6 mm |
Height | 98.8 mm |
Depth | 77 mm |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE