Skip to main content
Logo print

Comanda la distanta - pentru DPX 1250 si 1600 - Comanda frontala 230 V~/= pentru 1600 A

Legrand

Comanda la distanta - pentru DPX 1250 si 1600 - Comanda frontala 230 V~/= pentru 1600 A

REF. 026127 EAN. 3245060261276
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Type of switch drive Motor drive
Rated control supply voltage AC 50 Hz 230-230 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 230-230 V
Rated control supply voltage DC 230-230 V
Voltage type for actuating AC/DC

Documentație

3 documente
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
LE14042AA.pdf pdf (2.28 Mo)
Document workshop
1 document
Autocad 3D
026127.dwg dwg (0.07 Mo)