![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026123_pw_158182.jpg)
Comanda la distanta - pentru DPX 1250 si 1600 - Comanda frontala 24 V~/=
Legrand
Comanda la distanta - pentru DPX 1250 si 1600 - Comanda frontala 24 V~/=
REF. 026124
EAN.
3245060261245
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of switch drive | Motor drive |
---|---|
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 24-24 V |
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 24-24 V |
Rated control supply voltage DC | 24-24 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
Documentație
3 documente
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
Document workshop
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE