![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Comanda la distanta - pentru DPX 1250 si 1600 - Comanda frontala 24 V~/= pana la 1600 A
Legrand
Comanda la distanta - pentru DPX 1250 si 1600 - Comanda frontala 24 V~/= pana la 1600 A
REF. 026119
EAN.
3245060261191
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of switch drive | Motor drive |
---|---|
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 24-24 V |
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 24-24 V |
Rated control supply voltage DC | 24-24 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
Documentație
3 documente
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE