![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026144-LEGRAND-1000.jpg)
Comanda la distanta - pentru DPX 630 - comanda frontala 230 V~
DPX3 1600
Legrand
Comanda la distanta - pentru DPX 630 - comanda frontala 230 V~
REF. 026144
EAN.
3245060261443
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of switch drive | Motor drive |
---|---|
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 230-230 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Document workshop
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE