![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-026140-WEB-R.jpg)
Comanda la distanta - pentru DPX 630 - comanda frontala 24 V~/=
DPX3 1600
Legrand
Comanda la distanta - pentru DPX 630 - comanda frontala 24 V~/=
REF. 026140
EAN.
3245060261405
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of switch drive | Motor drive |
---|---|
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 24-24 V |
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 24-24 V |
Rated control supply voltage DC | 24-24 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Document workshop
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE