Skip to main content
Logo print

Comandă motorizată DMX³ 1600 - 220-250 V~/=

Legrand

Comandă motorizată DMX³ 1600 - 220-250 V~/=

REF. 028123 EAN. 3414970766939
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Type of switch drive Motor drive
Rated control supply voltage AC 50 Hz 220-250 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 220-250 V
Rated control supply voltage DC 220-250 V
Voltage type for actuating AC/DC

Documentație

4 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
LE08439AB.pdf pdf (1.5 Mo)
Ghid tehnic
Document workshop