![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/014650-LEGRAND-1000.jpg)
Comutator cu came - ampermetric - PR 12 - 16 A - 6 contacts - 3 transformatoare de curent (TC) cu punct comun - fixare cu suruburi
Legrand
Comutator cu came - ampermetric - PR 12 - 16 A - 6 contacts - 3 transformatoare de curent (TC) cu punct comun - fixare cu suruburi
REF. 014650
EAN.
3245060146504
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
With zero (off) position | Yes |
---|---|
Device construction | Front installation |
Modular version | No |
With control element | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE