Skip to main content
Logo print

Comutator cu came - functie inversor cu "OFF" - PR 21 - 4P - 25 A - 8 contacte - carcasa 96x120 mm

Legrand

Comutator cu came - functie inversor cu "OFF" - PR 21 - 4P - 25 A - 8 contacte - carcasa 96x120 mm

REF. 027738 EAN. 3245060277383
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Type of switch Level switch
Number of poles 4
Max. rated operation voltage Ue AC 690 V
Rated permanent current Iu 25 A
Number of switch positions 3
With zero (off) position Yes
With retraction in 0-position No
Device construction Surface mounted device
Suitable for floor mounting Yes
Suitable for front mounting No
Complete device in housing Yes
Type of control element Toggle
Front shield size 64x64 mm
Degree of protection (IP), front side IP65

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
2 documente
Acord
OC / CB-AT1527 (0.04 Mo)