![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/027764-LEGRAND-1000.jpg)
Comutator cu came - functie inversor fara "OFF" - PR 40 - 4P - 50 A - 8 contacte - carcasa 135x170 mm
Legrand
Comutator cu came - functie inversor fara "OFF" - PR 40 - 4P - 50 A - 8 contacte - carcasa 135x170 mm
REF. 027764
EAN.
3245060277642
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of switch | Level switch |
---|---|
Number of poles | 4 |
Max. rated operation voltage Ue AC | 690 V |
Rated permanent current Iu | 50 A |
Number of switch positions | 2 |
With zero (off) position | No |
With retraction in 0-position | No |
Device construction | Surface mounted device |
---|---|
Suitable for floor mounting | Yes |
Suitable for front mounting | No |
Complete device in housing | Yes |
Type of control element | Toggle |
Front shield size | 72x72 mm |
Degree of protection (IP), front side | IP55 |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
3 documente
Acord
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Acord
OC / CB-FR60026094C
(0.32 Mo)
Acord
CSA-1725160
(0.1 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE